Relais à impulsion + LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z-SB23/SS
Z-SB24/SS
Z-SB230/SS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de commande 1
(V)
Type de tension de commande 1 Type de tension de commande 2

74.79 €

2 19 jours 24|24DCDC

74.79 €

2 17 jours 24|24ACAC

71.08 €

2 32 jours 230|230ACAC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN Fonction Autre Profondeur intégrée(mm) 60
Largeur en nombre d'espacements modulaires 1 Tension de commande 2(V) 0|0 Tension de commande de fréquence 1(Hz) 50|50
Tension de commande de fréquence 2(Hz) 0|0 Type de tension de la tension d'alimentation AC Tension d'alimentation(V) 250|250
Courant de commutation Electricité (cos phi = 0,6)(A) 0 Charge maximale des lampes à incandescence(W) 0 Lampe fluorescente à charge maximale(VA) 0
Lampe fluorescente à charge maximale (Circuit en duo)(VA) 0 Lampe fluorescente à charge maximale (compensation parallèle)(VA) 0 Fonctionnement manuel possible Oui
Courant nominal de l'interrupteur général(A) 16 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 2
Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0

Assistance technique