Support de plaque avant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPZ-FPS/20
BPZ-FPS/1450
BPZ-FPS/650
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier
(mm)

35.35 €

1 4 jours 401948151950

19.99 €

1 4 jours 141448350

11.33 €

1 4 jours 14648350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Acier inoxydable Modèle Rail de montage Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Métal

Assistance technique