Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XSPBAC0802
Référence pièce
|
---|
XSPBAC0802 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Type d'accessoire | Capacité max. de charge (kg) | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | Matériau | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.50 € | 1 | 14 jours | Gris | 700 | Plaque de plancher | 20 | 110 | 7035 | - | 0 | 800 | 0 | Métal | 0 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Plaque inférieure, le numéro d'article est le suivant: XSPBAC0802.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XSPBAC0802.
Configurer
Propriétés de base
Type d'accessoire
Type
Couleur
Largeur(mm)
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Numéro RAL
Capacité max. de charge(kg)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm)
Matériau
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AFP-10-CS |
AFP-6-CS |
BBC-BT-NA |
XSPBAC1202 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Type d'accessoire | Capacité max. de charge (kg) | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | Matériau | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.03 € | 1 | 5 jours | Gris | 932 | Plaque de plancher | 3.5 | 172 | 7035 | - | 0 | 1000 | 0 | Métal | 0 | |||
19.73 € | 1 | 3 jours | Gris | 532 | Plaque de plancher | 3.5 | 172 | 7035 | - | 0 | 600 | 0 | Métal | 0 | |||
60.34 € | 2 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | Plaque inférieure | - | - | - | - | - | |||
41.17 € | 1 | 14 jours | Gris | 1100 | Plaque de plancher | 20 | 110 | 7035 | - | 0 | 1200 | 0 | Métal | 0 |