Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AFP-10-CS
Référence pièce
|
---|
AFP-10-CS |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Type d'accessoire | Capacité max. de charge (kg) | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | Matériau | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.03 € | 1 | 5 jours | Gris | 932 | Plaque de plancher | 3.5 | 172 | 7035 | - | 0 | 1000 | 0 | Métal | 0 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Plaque inférieure, le numéro d'article est le suivant: AFP-10-CS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFP-10-CS.
Configurer
Propriétés de base
Type d'accessoire
Type
Couleur
Largeur(mm)
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Numéro RAL
Capacité max. de charge(kg)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm)
Matériau
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AFP-6-CS |
BBC-BT-NA |
XSPBAC0802 |
XSPBAC1202 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Type d'accessoire | Capacité max. de charge (kg) | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | Matériau | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.73 € | 1 | 3 jours | Gris | 532 | Plaque de plancher | 3.5 | 172 | 7035 | - | 0 | 600 | 0 | Métal | 0 | |||
60.34 € | 2 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | Plaque inférieure | - | - | - | - | - | |||
30.50 € | 1 | 14 jours | Gris | 700 | Plaque de plancher | 20 | 110 | 7035 | - | 0 | 800 | 0 | Métal | 0 | |||
41.17 € | 1 | 14 jours | Gris | 1100 | Plaque de plancher | 20 | 110 | 7035 | - | 0 | 1200 | 0 | Métal | 0 |