Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XSPTC0606 |
XSPTC0608 |
XSPTC0806 |
XSPTC0808 |
XSPTC1006 |
XSPTC1206 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.83 € | 1 | 3 jours | 507 | 482 | 600 | 600 | |||
104.83 € | 1 | 3 jours | 507 | 682 | 600 | 800 | |||
97.17 € | 1 | 3 jours | 707 | 482 | 800 | 600 | |||
121.17 € | 1 | 3 jours | 707 | 682 | 800 | 800 | |||
113.33 € | 1 | 3 jours | 907 | 482 | 1000 | 600 | |||
131.83 € | 1 | 3 jours | 1107 | 482 | 1200 | 600 |
Loading...
Couleur | Gris | Hauteur(mm) | 15 | Numéro RAL | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Avec entrée de câble | Non | Avec désaérage | Non | Matériau | Acier |
Utilisable en extérieur | Non | Finition de surface | Revêtement par pulvérisation | Utilisable pour platelage de toit | Oui |
Utilisable pour platelage de plancher | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles