Toit de protection contre la pluie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XAD0608
XAD0806
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Profondeur
(mm)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier
(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier
(mm)

412.90 €

1 37 jours 507682600800

391.21 €

1 8 jours 707482800600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Hauteur(mm) 75 Numéro RAL 7035
Avec entrée de câble Non Avec désaérage Oui Matériau Acier
Utilisable en extérieur Non Finition de surface Revêtement par pulvérisation Utilisable pour platelage de toit Oui
Utilisable pour platelage de plancher Non

Assistance technique