Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GA-44-S60-XNH00/D02 |
GA-44-S60-XNH1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | 3 jours | 20 | |||
21.40 € | 1 | 5 jours | 50 |
Loading...
Couleur | Gris | Largeur(mm) | 375 | Modèle | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 375 | Numéro RAL | 7035 | Capacité max. de charge(kg) | 0 |
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 375 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 200 | Matériau | Plastique |
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 375 |
Configurer
Propriétés de base
Profondeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles