Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XDSF16E
Couleur | Vert | Largeur(mm) | 150 | Modèle | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 40 | Profondeur(mm) | 320 | Numéro RAL | 0 |
Capacité max. de charge(kg) | 0 | Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Matériau | Plastique | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 2000 |
Vous vous trouvez sur la page de Support d'extrémité pour barre de selle télescopique, le numéro d'article est le suivant: XDSF16E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XDSF16E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles