Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GA-2-I44 |
GA-O/I23 |
GA-O/I43 |
GA-O/I44 |
GA-RS-I43 |
GA-RS-I44 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.82 € | 2 | 27 jours | 375 | 375 | |||
8.04 € | 5 | 7 jours | 187.5 | 250 | |||
16.03 € | 5 | 22 jours | 375 | 250 | |||
23.87 € | 5 | 4 jours | 375 | 375 | |||
14.33 € | 1 | 14 jours | 375 | 250 | |||
21.77 € | 2 | 4 jours | 375 | 375 |
Loading...
Couleur | Gris | Modèle | Autre | Profondeur(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 7035 | Capacité max. de charge(kg) | 0 | Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Matériau | Plastique | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles