Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KVB-ID
Couleur | Autre | Largeur(mm) | 117.5 | Modèle | Profilé de fixation |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 117.5 | Profondeur(mm) | 6 | Numéro RAL | 0 |
Capacité max. de charge(kg) | 0 | Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Matériau | Métal | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque transversale pour le montage du profilé de cadre, système CI, le numéro d'article est le suivant: KVB-ID.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KVB-ID.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles