Plaque d'angle, pour le montage du profilé de cadre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EVB-ID

Référence pièce
EVB-ID
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.76 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 110 Modèle Profilé de fixation
Hauteur(mm) 110 Profondeur(mm) 6 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Métal Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Plaque d'angle, pour le montage du profilé de cadre, le numéro d'article est le suivant: EVB-ID.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EVB-ID.

Assistance technique