Adaptateur pour installation 19 pouces (1U) dans section de câblage structuré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZSD-ADA-19H1

Référence pièce
ZSD-ADA-19H1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.12 €

1 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 35 Modèle Jeu d'angles 482,6 mm (19 pouces)
Hauteur(mm) 75 Profondeur(mm) 87 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 550 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 225
Matériau Métal Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pour installation 19 pouces (1U) dans section de câblage structuré, le numéro d'article est le suivant: ZSD-ADA-19H1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-ADA-19H1.

Assistance technique