Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AGE12-5 |
AGE12-6.5 |
AGE16-10.5 |
AGE20-15 |
AGE32-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de vis | Diamètre de fil conforme φ (mm) | Dimensions du trou de montage ∅ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | M12x1.5 | 3.5-5.0 (diamètre du câble) | 12.2 | |
19.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | M12x1.5 | 5.0-6.5 (diamètre du câble) | 12.2 | |
20.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M16x1.5 | 6.0-10.5 (diamètre du câble) | 16.2 | |
23.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M20x1.5 | 8.0-15.0 (diamètre du câble) | 20.2 | |
46.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | M32x1.5 | 17.0-25.0 (diamètre du câble) | 32.3 |
Loading...
Spécifications de couleur / traitement de surface | Placage nickel (capuchon - corps du connecteur - écrou) / noir (manchon en caoutchouc - joint torique) / aucun traitement (ressort de contact) | Matériau | Laiton (capuchon, corps principal du connecteur, écrou) / TPE (manchon en caoutchouc) / acier inoxydable (ressort de contact) / NBR (joint torique) | Remarque | Brouilleur de blindage |
---|---|---|---|---|---|
Standard(IP) | IP68 / IP69K | Norme représentative | CE, UL, CUL |
Configurer
Propriétés de base
Taille de vis
Diamètre de fil conforme φ(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles