Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6ES74550VS000AE0 |
6ES74551VS000AE0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,969.19 € | 1 | 14 jours | 6ES74550VS000AE0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 IT 7455-0 VS00-0AE0 | ||
4,442.57 € | 1 | 11 jours | 6ES74551VS000AE0 | - | - | - | - | 6ES7455-1VS00-0AE0 |
Loading...
Tension de fonctionnement max.(V DC) | 28.8 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 20.4 | Tension de fonctionnement (plage) | 20.4 - 28.8 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V DC) | 28.8 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 290 | Taille du produit (largeur)(mm) | 50 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 210 | Type de produit | Unité de bouton de commande PLC |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles