Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température ambiante min. (°C) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726.93 € | 1 | Disponible | 72 jours | - | 6AG12314HF324XB0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 38 | - | 6 AG 1231-4 HF 32-4 XB0 | - | |
715.96 € | 1 | 51 jours | - | 6AG12315ND324XB0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | - | 6 AG 1231-5 ND 32-4 XB0 | - | ||
626.33 € | 1 | 51 jours | - | 6AG12315QD324XB0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 6 AG 1231-5 QD 32-4 XB0 | - | ||
879.55 € | 1 | 51 jours | - | 6AG12315QF324XB0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 110 | - | 6 AG 1231-5 QF 32-4 XB0 | - | ||
2,116.52 € | 1 | 52 jours | +60 | 6AG13317NF102AB0 | 24 | -25 | 8 | - | 8 | 24 V DC (max) | 24 | 125 | 40 | 120 | 6 AG 1331-7 NF10-2AB0 | Borne à ressort | ||
2,699.16 € | 1 | 52 jours | +60 | 6AG13317PF014AB0 | 24 | 0 | 8 | - | 8 | 24 V DC (max) | 24 | 125 | 40 | 120 | 6 AG 1331-7 PF 01-4 de 0 | Borne à ressort | ||
2,212.88 € | 1 | 51 jours | +60 | 6AG13317PF114AB0 | 24 | 0 | 8 | - | 8 | 24 V DC (max) | 24 | 125 | 40 | 120 | 6 AG 1331-7 PF 11-4 de 0 | Borne à ressort | ||
442.57 € | 1 | 51 jours | - | 6AG15211BH507AA0 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1521-1 BH50-7AA0 | - | ||
621.85 € | 1 | 51 jours | - | 6AG15211FH007AA0 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1521-1 FH 00-7AA0 | - | ||
1,926.05 € | 1 | 51 jours | - | 6AG15317NF107AB0 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1531-7 NF 10-7 de 0 | - | ||
2,071.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 6ES73317PE100AB0 | 24 | - | 6 | - | 6 | 24 V DC (max) | 24 | 125 | 40 | 120 | 6 IT 7331-7 PE10-0AB0 | Borne à ressort | |
1,798.32 € | 1 | 13 jours | - | 6ES74310HH000AB0 | 24 | - | 16 | - | 16 | 24 V DC (max) | 24 | 290 | 25 | 210 | 6 IT 7431-0 HH00-0AB0 | Borne à ressort | ||
1,350.15 € | 1 | 11 jours | - | 6ES74311KF000AB0 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 290 | 25 | 210 | 6ES7431-1KF00-0AB0 | Borne à ressort | ||
2,116.52 € | 1 | 11 jours | - | 6ES74311KF100AB0 | 24 | - | 8 | - | 8 | 24 V DC (max) | 24 | 290 | 25 | 210 | 6 IT 7431-1 KF10-0AB0 | Borne à ressort | ||
3,288.52 € | 1 | 11 jours | - | 6ES74311KF200AB0 | 24 | - | 8 | - | 8 | 24 V DC (max) | 24 | 290 | 25 | 210 | 6ES7431-1KF20-0AB0 | Borne à ressort | ||
5,372.55 € | 1 | 11 jours | - | 6ES74317KF000AB0 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 290 | 25 | 210 | 6ES7431-7KF00-0AB0 | Borne à ressort | ||
2,056.03 € | 1 | 15 jours | - | 6ES74317KF100AB0 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 290 | 25 | 210 | 6ES7431-7KF10-0AB0 | Borne à ressort |
Loading...
Type de produit | Module d'entrées analogiques PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
N° de pièce du fabricant
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température ambiante min.(°C)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Tension de fonctionnement (plage)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles