Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RK19010CB01 |
3RK19013QM10 |
3RK19013QM11 |
6AV21815AG800AX0 |
6AV66715CA000AX2 |
6ES76481AA500XG0 |
6ES77980DA020XA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Compatible avec (détails) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement (plage) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (PLC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | +85 | - | IP67 | 3RK19010CB01 | - | -25 | - | - | - | - | 3RK 1901-0 CB01 | |
31.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | - | - | 3RK19013QM10 | - | - | - | - | - | - | 3RK 1901-3 QM10 | |
31.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | - | - | 3RK19013QM11 | - | - | - | - | - | - | 3RK 1901-3 QM11 | |
144.00 € | 1 | 3 jours | +80 | - | - | 6AV21815AG800AX0 | - | -40 | - | 317 | 230 | HMI Siemens | 6 AV 2181-5 AG80-0AX0 | ||
486.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | - | - | 6AV66715CA000AX2 | - | 0 | - | - | - | HMI Siemens | 6 AV 6671-5 CA00-0AX2 | |
58.13 € | 1 | 39 jours | - | Kit professionnel Jeu USB et 20 LAN SIMATIC PC | - | 6ES76481AA500XG0 | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7648-1 AA50-0XG0 | ||
136.17 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | Terrain PG M5/M4 | - | 6ES77980DA020XA0 | 240 | - | 240 V AC (max) | - | - | - | 6 IT 7798-0 AS02-0XA0 |
Loading...
Type de produit | Matériau de fixation PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Compatible avec (détails)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Tension de fonctionnement max.(V AC)
Température ambiante min.(°C)
Tension de fonctionnement (plage)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (PLC)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles