Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6ES79223BD200UC0
Référence pièce
|
---|
6ES79223BD200UC0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V) | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (longueur) (m) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | +60 | 6ES79223BD200UC0 | 30 | 0 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 3.2 | 6 IT 7922-3 BD20-0UC0 | Connecteur à vis |
Loading...
Type de produit | Connecteur en face avant de PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur en face avant de PLC, le numéro d'article est le suivant: 6ES79223BD200UC0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6ES79223BD200UC0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Température ambiante (max.)(°C)
N° de pièce du fabricant
Tension de fonctionnement max.(V)
Température ambiante min.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V)
Tension de fonctionnement (plage)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (longueur)(m)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6ES79223BC500AG0 |
6ES79223BD200AB0 |
6ES79223BD200AC0 |
6ES79223BF000AB0 |
6ES79223BF000AC0 |
6ES79223BF000AF0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V) | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (longueur) (m) | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | +60 | 6ES79223BC500AG0 | 30 | 0 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 2.5 | 6ES7922-3BC50-0AG0 | - | |
123.16 € | 1 | Disponible | 27 jours | +60 | 6ES79223BD200AB0 | 30 | 0 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 3.2 | 6 IT 7922-3 BD20-0AB0 | Connecteur à vis | |
173.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | +60 | 6ES79223BD200AC0 | 30 | 0 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 3.2 | 6ES7922-3BD20-0AC0 | Connecteur à vis | |
140.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | +60 | 6ES79223BF000AB0 | 30 | 0 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 5 | 6ES7922-3BF00-0AB0 | Connecteur à vis | |
191.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | +60 | 6ES79223BF000AC0 | 30 | 0 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 5 | 6ES7922-3BF00-0AC0 | Connecteur à vis | |
106.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | +60 | 6ES79223BF000AF0 | 30 | 0 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 5 | 6ES7922-3BF00-0AF0 | - |