Couvercle PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG15911AA012AA0
6AV36883XY383AX0
6ES75280AA607AA0
6ES75280AA807AA0
6GT26900AD00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Type à raccord (détails) N° de pièce du fabricant Température ambiante min.
(°C)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Série (PLC) Type (type de fabricant)

370.67 €

1 4 jours +60-6AG15911AA012AA0-25----6 AG 1591-1 AA 01-2 AA0

355.27 €

1 Disponible 8 jours -Pinces de montage6AV36883XY383AX0----HMI Siemens6 AV 3688-3 XY38-3 Poignée coulissante AX0

83.13 €

1 8 jours --6ES75280AA607AA0--70--6 IT 7528-0 AA 60-7 AA0

83.13 €

1 7 jours --6ES75280AA807AA0--35--6 IT 7528-0 AA 80-7 AA0

806.67 €

1 Devis +55-6GT26900AD00-2011580580HMI Siemens6 GT 2690-0 AD 00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Couvercle PLC

Assistance technique