Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RK14088KG000AA2
Référence pièce
|
---|
3RK14088KG000AA2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Certificat | Compatible avec (détails) | Affichage | Type à raccord (détails) | Interface(s) | Suppression des interférences | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V) | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties relais (max.) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Protection contre les courts-circuits | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.67 € | 1 | 10 jours | +70 | - | - | - | Montage sur rail DIN | - | - | IP20 | 3RK14088KG000AA2 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | - | 3RK 1408-8 KG00-0AA2 | Modules de détection de défaut à la terre - modules avec fonctions spéciales |
Loading...
Type de produit | Module complémentaire PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module complémentaire PLC, le numéro d'article est le suivant: 3RK14088KG000AA2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RK14088KG000AA2.
Configurer
Propriétés de base
Certificat
Compatible avec (détails)
Affichage
Interface(s)
Suppression des interférences
Tension de fonctionnement max.(V)
Tension de fonctionnement max.(V AC)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de fonctionnement min.(V)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Nombre de sorties relais (max.)
Tension de fonctionnement (plage)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V AC)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Série (PLC)
Protection contre les courts-circuits
Type
Température ambiante (max.)(°C)
Type à raccord (détails)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante min.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RK14088KE000AA2 |
3RK19011GA01 |
3RK19011MX02 |
6AG10551HB007BA2 |
6AG10551MB007BA2 |
6AG10551NB107BA2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Certificat | Compatible avec (détails) | Affichage | Type à raccord (détails) | Interface(s) | Suppression des interférences | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V) | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties relais (max.) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Protection contre les courts-circuits | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.67 € | 1 | 10 jours | +70 | - | - | - | Montage sur rail DIN | - | - | IP20 | 3RK14088KE000AA2 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | - | 3RK 1408-8 KE00-0AA2 | Modules de détection de défaut à la terre - modules avec fonctions spéciales | ||
252.00 € | 1 | 12 jours | +85 | - | - | - | Montage sur rail DIN | - | - | IP67 | 3RK19011GA01 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 25 | - | - | 3RK1901-1GA01 | Module de protection contre les surtensions - modules avec fonctions spéciales | ||
149.33 € | 1 | 25 jours | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | 3RK19011MX02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3RK1901-1MX02 | - | ||
292.68 € | 1 | Disponible | 73 jours | +70 | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 2 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10551HB007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | 6 AG 1055-1 HB 00-7BA2 | Connecteur à vis | |
292.68 € | 1 | Disponible | 73 jours | +70 | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 2 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10551MB007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | 6AG1055-1MB00-7BA2 | Connecteur à vis | |
489.12 € | 1 | Disponible | 73 jours | +70 | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10551NB107BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 71.5 | 58 | - | - | 6AG1055-1NB10-7BA2 | Connecteur à vis |