Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Affichage | Type à raccord (détails) | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température ambiante min. (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Horloge en temps réel | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,044.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74121XJ070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 25 | 219 | Oui (Matériel) | 6 IT 7412-1 XJ07-0AB0 | 512 ko | |
6,870.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74122EK070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 25 | 219 | Oui (Matériel) | 6 IT 7412-2 EK07-0AB0 | 1 MB | |
11,517.33 € | 1 | 4 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74143FM070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Oui (Matériel) | 6ES7414-3FM07-0AB0 | 4MB | ||
13,330.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74143XM070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Oui (Matériel) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | 4MB | |
19,894.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74162FP070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 25 | 219 | Oui (Matériel) | 6 IT 7416-2 FP07-0AB0 | 8 MB | |
18,724.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74162XP070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 25 | 219 | Oui (Matériel) | 6ES7416-2XP07-0AB0 | 8 MB | |
27,185.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74163ES070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Oui (Matériel) | 6 IT 7416-3 IT07-0AB0 | 16 MB | |
28,503.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74163FS070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Oui (Matériel) | 6 IT 7416-3 FS07-0AB0 | 16 MB | |
25,654.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74163XS070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Oui (Matériel) | 6ES7416-3XS07-0AB0 | 16 MB | |
24,572.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Non | Montage avant. Montage en rack. Montage mural | 6ES74165HS060AB0 | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Oui (Matériel) | 6ES7416-5HS06-0AB0 | 16 MB | |
31,044.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74174XT070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Oui (Matériel) | 6ES7417-4XT07-0AB0 | 32 MB | |
1,929.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 6ES74501AP010AE0 | 24 | - | 6 | 6 | 4 | 24 V DC (max) | 24 | 290 | 25 | 210 | - | 6 IT 7450-1 AP01-0AE0 | - | |
1,918.67 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 6ES7511-1CK01-0AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7511-1 CK01-0AB0 | - | ||
1,385.33 € | 1 | 8 jours | - | - | - | 6ES75111FK020AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7511-1 FK02-0AB0 | - | ||
1,597.33 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 6ES75121SK010AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7512-1 SK01-0AB0 | - | ||
5,550.67 € | 1 | 8 jours | - | - | - | 6ES75162GN000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7516-2 GN00-0AB0 | - | ||
4,973.33 € | 1 | 8 jours | - | - | - | 6ES75162PN000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7516-2 PN00-0AB0 | - | ||
7,201.33 € | 1 | 8 jours | - | - | - | 6ES75173AP000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7517-3 AP00-0AB0 | - | ||
8,109.33 € | 1 | 8 jours | - | - | - | 6ES75173FP000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7517-3 FP00-0AB0 | - | ||
10,474.67 € | 1 | 7 jours | - | - | - | 6ES75184AP000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7518-4 AP00-0AB0 | - | ||
11,782.67 € | 1 | 8 jours | - | - | - | 6ES75184FP000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7518-4 FP00-0AB0 | - |
Loading...
Type de produit | Module principal PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Affichage
Type à raccord (détails)
N° de pièce du fabricant
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température ambiante min.(°C)
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement (plage)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Horloge en temps réel
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles