Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK59078PA00
Référence pièce
|
---|
6GK59078PA00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Indice IP | Température ambiante min. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640.00 € | 1 | 7 jours | +75 | IP20 | -40 | 17 | 8.1 | 24.3 | 6 GK 5907-8 PA 00 | 5 |
Loading...
Type de produit | Barillet |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Barillet, le numéro d'article est le suivant: 6GK59078PA00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK59078PA00.
Configurer
Propriétés de base
Type
Température ambiante (max.)(°C)
Indice IP
Température ambiante min.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6GK59040PA00 |
6GK59070PA00 |
6GK59074PA00 |
6GK59080PB00 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Indice IP | Température ambiante min. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,246.67 € | 1 | 7 jours | +60 | IP20 | 0 | 17 | 8.1 | 24.3 | 6 GK 5904-0 PA 00 | 5 | ||
320.00 € | 1 | 7 jours | +75 | - | -40 | - | - | - | 6 GK 5907-0 PA 00 | - | ||
320.00 € | 1 | 7 jours | +75 | IP20 | -40 | 17 | 8.1 | 24.3 | 6 GK 5907-4 PA 00 | 5 | ||
186.67 € | 1 | 3 jours | +75 | IP20 | -40 | 17 | 8.1 | 24.3 | 6 GK 5908-0 PB 00 | 5 |