Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6ES79720AB010XA0
Référence pièce
|
---|
6ES79720AB010XA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Type à raccord (détails) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,266.67 € | 1 | 7 jours | +60 | - | IP20 | 6ES79720AB010XA0 | 0 | - | 125 | 80 | 67.5 | - | 6ES7972-0AB01-0XA0 | - |
Loading...
Type de produit | Connecteur Bus PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Bus PLC, le numéro d'article est le suivant: 6ES79720AB010XA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6ES79720AB010XA0.
Configurer
Propriétés de base
Type à raccord (détails)
Tension de fonctionnement(V DC)
Série (PLC)
Type (divers)
Type
Température ambiante (max.)(°C)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante min.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6AG11957HA002XA0 |
6AG11957HB007XA0 |
6AG11957HD102XA0 |
6ES71571AA000AB0 |
6ES71957HC000XA0 |
6ES75455DA000AB0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Type à raccord (détails) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.33 € | 1 | 74 jours | +70 | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | 6AG11957HA002XA0 | -40 | - | 92 | 97 | 30 | - | 6 AG 1195-7 HA00-2XA0 | - | ||
384.00 € | 1 | 74 jours | +70 | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | 6AG11957HB007XA0 | -40 | - | 92 | 97 | 30 | - | 6 AG 1195-7 HB 00-7XA0 | - | ||
454.67 € | 1 | 78 jours | +70 | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | 6AG11957HD102XA0 | -40 | - | 92 | 97 | 30 | - | 6 AG 1195-7 HD10-2XA0 | - | ||
354.67 € | 1 | 7 jours | - | - | IP67 | 6ES71571AA000AB0 | - | - | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7157-1 AA00-0AB0 | - | ||
133.33 € | 1 | 7 jours | - | Montage sur rail de montage avant | | | | montage mural | - | 6ES71957HC000XA0 | - | 28.8 | 92 | - | 30 | ET 200 | 6 IT 7195-7 HC00-0XA0 | - | ||
633.33 € | 1 | 7 jours | - | - | IP20 | 6ES75455DA000AB0 | - | - | - | 45 | - | - | 6 IT 7545-5 AS00-0AB0 | Maître/esclave |