Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6AG11957HA002XA0
Référence pièce
|
---|
6AG11957HA002XA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Type à raccord (détails) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.33 € | 1 | 74 jours | +70 | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | 6AG11957HA002XA0 | -40 | - | 92 | 97 | 30 | - | 6 AG 1195-7 HA00-2XA0 | - |
Loading...
Type de produit | Connecteur Bus PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Bus PLC, le numéro d'article est le suivant: 6AG11957HA002XA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6AG11957HA002XA0.
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Tension de fonctionnement(V DC)
Série (PLC)
Type (divers)
Type
Température ambiante (max.)(°C)
Type à raccord (détails)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante min.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6AG11957HB007XA0 |
6AG11957HD102XA0 |
6ES71571AA000AB0 |
6ES71957HC000XA0 |
6ES75455DA000AB0 |
6ES79720AB010XA0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Type à raccord (détails) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384.00 € | 1 | 74 jours | +70 | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | 6AG11957HB007XA0 | -40 | - | 92 | 97 | 30 | - | 6 AG 1195-7 HB 00-7XA0 | - | ||
454.67 € | 1 | 78 jours | +70 | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | 6AG11957HD102XA0 | -40 | - | 92 | 97 | 30 | - | 6 AG 1195-7 HD10-2XA0 | - | ||
354.67 € | 1 | 7 jours | - | - | IP67 | 6ES71571AA000AB0 | - | - | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7157-1 AA00-0AB0 | - | ||
133.33 € | 1 | 7 jours | - | Montage sur rail de montage avant | | | | montage mural | - | 6ES71957HC000XA0 | - | 28.8 | 92 | - | 30 | ET 200 | 6 IT 7195-7 HC00-0XA0 | - | ||
633.33 € | 1 | 7 jours | - | - | IP20 | 6ES75455DA000AB0 | - | - | - | 45 | - | - | 6 IT 7545-5 AS00-0AB0 | Maître/esclave | ||
1,266.67 € | 1 | 7 jours | +60 | - | IP20 | 6ES79720AB010XA0 | 0 | - | 125 | 80 | 67.5 | - | 6ES7972-0AB01-0XA0 | - |