Fusible haute tension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
556.013
556.016
556.017
556.021
556.022
557.011
557.012
557.014
557.015
557.016
557.017
557.019
557.023
557.024
558.002
558.014
558.017
558.018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fuse layout Nominal current
(A)
Nominal voltage
(V)
Product size (length)
(mm)
Type (manufacturer type)

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)0.450040556013

6.84 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)0.850040556016

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)150040556017

6.84 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)2.550040556021

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)3.1550040556022

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)0.25120050557011

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)0.315120050557012

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)0.5120050557014

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)0.63120050557015

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)0.8120050557016

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)1120050557017

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)1.6120050557019

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)4120050557023

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)5120050557024

13.75 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (clear)0.032300085558002

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)0.5300085558014

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)1300085558017

7.35 €

1 Disponible 3 jours Glass tube (+ extinguishing agent)1.25300085558018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product size (Ø)(mm) 8 Product type High voltage fuse

Assistance technique