SSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41.81.7.024.9024

Référence pièce
41.81.7.024.9024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact 1 fabricant Plage de tension de contrôle 24 - 24 V DC Plage de tension de contrôle (min.)(V DC) 24
Tension de commande (max.)(V DC) 24 Charge de courant (max.)(A) 5 Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -20 Type d'emballage (composants) Tuyau Taille du produit (longueur)(mm) 29
Type de produit SSR Electricité de surtension (max.)(A) 9 Tension de commutation (max.)(V DC) 35
Tension de commutation (min.)(V DC) 1.5 Type (type de fabricant) 41.81.7.024.9024

Vous vous trouvez sur la page de SSR, le numéro d'article est le suivant: 41.81.7.024.9024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41.81.7.024.9024.

Assistance technique