Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Distance air/rampage | Température ambiante (°C) | Tension nominale de la bobine (V AC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Note de la bobine | Note de la bobine (W) | Tension nominale de bobine (mW) | Connexion (composants) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Ligne de fuite (bobine/clips) (mm) | Résistance diélectrique (V) | Durabilité | Durée de vie électrique | Indice IP | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Type d'emballage (composants) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | En conformité avec la directive RoHS | Capacité de commutation | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (A) | Courant de commutation (A) | Capacité de commutation (VA) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (V AC) | Capacité de commutation (V DC) | Courant de l'interrupteur (A) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 0.2 | - | Broche à souder | AgNi+au | 2 inverseurs|DPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | Tuyau | 20.3 | Relais PCB | - | 720 | Oui | 125 VA (AC1) | 1.25 | - | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | - | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.7.012.0000 | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 28 jours | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 0.2 | - | Broche à souder | AgNi+au | 2 inverseurs|DPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | Tuyau | 20.3 | Relais PCB | - | 2880 | Oui | 125 VA (AC1) | 1.25 | - | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | - | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.7.024.0000 | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.7 | 10 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | AgCdO | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 18.7 | -40 | - | - | Tuyau | 20 | Relais PCB | - | 2880 | Oui | - | 6 | - | - | - | 1500 | 400 | - | - | - | 32.21.7.024.2000 | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 0.17 W | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.5 | -40 | - | - | Tuyau | 28 | Relais PCB | - | 130 | Oui | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max. 10 | 34.51.7.005.0010 | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 0.17 W | - | - | Broche à souder | AgNi + 5µ au | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.5 | -40 | - | - | Tuyau | 28 | Relais PCB | - | 130 | Oui | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max. 10 | 34.51.7.005.5010 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | 12 | 0.17 W | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | Tuyau | 28 | Relais PCB | - | 840 | Oui | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max. 10 | 34.51.7.012.0010 | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | 12 | 0.17 W | - | - | Broche à souder | AgNi + 5µ au | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | Tuyau | 28 | Relais PCB | - | 840 | Oui | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max. 10 | 34.51.7.012.5010 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | 24 | 0.17 W | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | Tuyau | 28 | Relais PCB | - | 3350 | Oui | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max. 10 | 34.51.7.024.0010 | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | 24 | 0.17 W | - | - | Broche à souder | AgNi + 5µ au | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | Tuyau | 28 | Relais PCB | - | 3350 | Oui | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max. 10 | 34.51.7.024.5010 | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | 60 | 0.17 W | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 90 | +85 | - | 42 | -40 | - | - | Tuyau | 28 | Relais PCB | - | 19700 | Oui | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max. 10 | 34.51.7.060.0010 | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.36 W | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.7 | -40 | - | - | Tuyau | 19 | Relais PCB | - | 70 | Oui | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.005.4011 | Bobine DC | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.36 W | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 9 | +85 | - | 4.5 | -40 | - | - | Tuyau | 19 | Relais PCB | - | 100 | Oui | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.006.4011 | Bobine DC | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 9 | 0.36 W | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 11.7 | +85 | - | 6.7 | -40 | - | - | - | 19 | Relais PCB | - | 225 | Ja | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.009.4011 | Bobine DC | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 12 | 0.36 W | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 15.6 | +85 | - | 9 | -40 | - | - | Tuyau | 19 | Relais PCB | - | 400 | Oui | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.012.4011 | Bobine DC | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.36 W | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 31.2 | +85 | - | 18 | -40 | - | - | - | 19 | Relais PCB | - | 1600 | Ja | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.024.4011 | Bobine DC | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 48 | 0.36 W | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 72 | +85 | - | 36 | -40 | - | - | Tuyau | 19 | Relais PCB | - | 6400 | Oui | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.048.4011 | Bobine DC | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | (Bobine/contacts) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | 10 x 106 opérations de commutation | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 300 | Oui | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vca /max 400 | - | - | 40.31.7.012.1020 | Bobine DC. Contacts norme | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | (Bobine/contacts) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | 8 | - | 10 x 106 opérations de commutation | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 300 | Oui | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vca /max 400 | - | - | 40.31.7.012.1320 | Bobine DC. Contacts norme | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | (Bobine/contacts) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | 10 x 106 opérations de commutation | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 1200 | Oui | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vca /max 400 | - | - | 40.31.7.024.1020 | Bobine DC. Contacts norme | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | (Bobine/contacts) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | 8 | - | 10 x 106 opérations de commutation | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 1200 | Oui | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vca /max 400 | - | - | 40.31.7.024.1320 | Bobine DC. Contacts norme | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | (Bobine/contact) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | - | - | 29 | Relais PCB | - | 220 | Ja | - | 10 | - | - | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.51.9.012.0000 | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | (Bobine/contact) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | - | - | 29 | Relais PCB | - | 900 | Ja | - | 10 | - | - | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.51.9.024.0000 | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | 18 | - | +85 | 8.8 | - | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 220 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.012.0000 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 320 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.024.0000 | - | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | Broche à souder | AgNi+au | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 320 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.024.5000 | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | 132 | - | +85 | 96 | - | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 9000 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.120.0000 | - | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | 253 | - | +85 | 184 | - | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 28000 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.230.0000 | - | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | Broche à souder | AgNi+au | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | 253 | - | +85 | 184 | - | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 28000 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.230.5000 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 220 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.012.0000 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 900 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.024.0000 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 72 | +85 | - | 35 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 3500 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.048.0000 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 90 | +85 | - | 43.8 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 5500 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.060.0000 | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 165 | +85 | - | 80.3 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 18000 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.110.0000 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.6 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 300 | Oui | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.012.1020 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.6 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 300 | Oui | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.012.1320 | - | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | AgCdO | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.6 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 300 | Oui | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.012.2020 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 1200 | Oui | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.1020 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 1200 | Oui | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.1320 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | Broche à souder | AgCdO | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 72 | +85 | - | 35 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 3500 | Oui | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.9.048.0000 | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | Broche à souder | AgCdO | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 90 | +85 | - | 43.8 | -40 | - | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 5500 | Oui | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.9.060.0000 | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 72 jours | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 650 | Broche à souder | AgSnO2 | 2 inverseurs | bi-stable. 2 bobines | - | - | - | - | - | - | 13.2 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | - | 29 | Relais PCB | - | 220 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.6.012.4016 | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 650 | Broche à souder | AgSnO2 | 2 inverseurs | bi-stable. 2 bobines | - | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | - | 29 | Relais PCB | - | 885 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.6.024.4016 | - | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | (entre bobine et contacts) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +70 | - | 8.4 | -40 | - | - | Tuyau | 29 | Relais PCB | - | 360 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.9.012.0010 | Bobines DC (contacts norme) | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | (entre bobine et contacts) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +70 | - | 16.8 | -40 | - | - | Tuyau | 29 | Relais PCB | - | 1440 | Oui | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.9.024.0010 | Bobines DC (contacts norme) | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 650 | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur | bi-stable. 2 bobines | - | - | - | - | - | - | 13.2 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | - | 29 | Relais PCB | - | 220 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.012.4016 | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 650 | Broche à souder | AgSnO2 | 1 fabricant | bi-stable. 2 bobines | - | - | - | - | - | - | 13.2 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | - | 29 | Relais PCB | - | 220 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.012.4316 | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 650 | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur | bi-stable. 2 bobines | - | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | - | 29 | Relais PCB | - | 885 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.024.4016 | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 650 | Broche à souder | AgSnO2 | 1 fabricant | bi-stable. 2 bobines | - | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | - | 29 | Relais PCB | - | 885 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.024.4316 | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | (entre bobine et contacts) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +70 | - | 8.4 | -40 | - | - | Tuyau | 29 | Relais PCB | - | 360 | Oui | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.9.012.0010 | Bobines DC (contacts norme) | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | (entre bobine et contacts) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +70 | - | 16.8 | -40 | - | - | Tuyau | 29 | Relais PCB | - | 1440 | Oui | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.9.024.0010 | Bobines DC (contacts norme) | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 75 | - | - | (entre bobine et contacts) 8 mm | - | - | - | - | - | - | Borne à vis | Ag Ni | 2 inverseurs | - | 8 | - | (AC/DC) 10 x 106/20 x 106 Cycles de commutation: | - | IP20 | 13.2 | - | +70 | 9.6 | - | -40 | - | 12 | Plateau | 81.9 | Composant de relais | + Varistance|+ LED | 80 | - | - | 8 | - | - | - | 2000 | 250 | - | - | - | 49.52.8.012.0060 | - | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 8 mm | -40 - +70 | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | 8 | 2500 | 10 millions de cycles de commutation | 100 000 cycles de commutation | - | - | 14.4 | +70 | - | 9 | -40 | 8 | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 184 | Oui | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.012.1000 | Relais de sécurité | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 8 mm | -40 - +70 | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | 8 | 2500 | 10 millions de cycles de commutation | 100 000 cycles de commutation | - | - | 14.4 | +70 | - | 9 | -40 | 8 | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 184 | Oui | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.012.5000 | Relais de sécurité | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 8 mm | -40 - +70 | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | 8 | 2500 | 10 millions de cycles de commutation | 100 000 cycles de commutation | - | - | 28.8 | +70 | - | 18 | -40 | 8 | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 750 | Oui | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.024.1000 | Relais de sécurité | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 8 mm | -40 - +70 | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | 8 | 2500 | 10 millions de cycles de commutation | 100 000 cycles de commutation | - | - | 28.8 | +70 | - | 18 | -40 | 8 | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 750 | Oui | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.024.4000 | Relais de sécurité | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 8 mm | -40 - +70 | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | 8 | 2500 | 10 millions de cycles de commutation | 100 000 cycles de commutation | - | - | 28.8 | +70 | - | 18 | -40 | 8 | - | Plateau | 29 | Relais PCB | - | 750 | Oui | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.024.5000 | Relais de sécurité | |
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.5 | 33 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 2 fabricants | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 13.2 | - | - | 10.8 | - | - | - | - | 51.5 | Relais PCB | - | 85 | Oui | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.22.9.012.4300 | - | |
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.5 | 33 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 2 fabricants | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 26.4 | - | - | 21.6 | - | - | - | - | 51.5 | Relais PCB | - | 340 | Oui | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.22.9.024.4300 | - | |
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.5 | 33 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 2 fabricants | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 26.4 | - | - | 21.6 | - | - | - | - | 51.5 | Relais PCB | - | 213 | Oui | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.22.9.024.4500 | - | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.5 | 33 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 3 fabricants | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 51.5 | Relais PCB | - | 14.7 | Oui | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.23.9.005.4300 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Distance air/rampage
Température ambiante(°C)
Tension nominale de la bobine(V AC)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Note de la bobine
Note de la bobine(W)
Tension nominale de bobine(mW)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Type de contact
Mode de contrôle
Ligne de fuite (bobine/clips)(mm)
Résistance diélectrique(V)
Durabilité
Durée de vie électrique
Indice IP
Tension de fonctionnement max.(V AC)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V AC)
Type d'emballage (composants)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Caractéristiques du relais
Résistance à l'huile(Ω)
En conformité avec la directive RoHS
Capacité de commutation
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation(A)
Courant de commutation(A)
Capacité de commutation(VA)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation(V AC)
Capacité de commutation(V DC)
Courant de l'interrupteur(A)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles