Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
460912
Référence pièce
|
---|
460912 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Connexion | Code couleur du pays | Section transversale | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Longueur de manchon (mm) | Normes | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 6 | Vert | — | DE | 16 mm² | 1 x 16 mm² x 12 mm | 16 | - | 1 x 16 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène + 105°C | 460912 | 1 | 24 | Bague | 12 | - | +105 | 460912 |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Matériau (détails) | Cuivre électrolytique étamé | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bague, le numéro d'article est le suivant: 460912.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 460912.
Configurer
Propriétés de base
Section transversale(mm²)
Normes
AWG max.
Couleur
Connexion
Code couleur du pays
Section transversale
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Longueur de manchon(mm)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
440108.47 |
440110.47 |
440208.47 |
469706 |
469806 |
469906 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Couleur | Connexion | Code couleur du pays | Section transversale | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Longueur de manchon (mm) | Normes | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | Métal | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Non isolée | - | - | 440108.47 | 1 | 8 | Bague | 8 | DIN 46228/1 | - | 440108.47 | |
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | 22 | Métal | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 10 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Non isolée | - | - | 440110.47 | 1 | 10 | Bague | 10 | DIN 46228/1 | - | 440110.47 | |
1.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 20 | Métal | - | DIN | - | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Non isolée | - | - | 440208.47 | 1 | 8 | Bague | 8 | DIN 46228/1 | - | 440208.47 | |
3.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 26 | Marron | — | FR | 0,14 mm² | 1 x 0,14 mm² x 6 mm | 0.14 | - | 1 x 0.14 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène + 105°C | 469706 | 1 | 11 | Bague | 6 | - | +105 | 469706 | |
2.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 24 | Violet | — | FR | 25 mm² | 1 x 0,25 mm² x 6 mm | 0.25 | - | 1 x 0.25 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène + 105°C | 469806 | 1 | 11 | Bague | 6 | - | +105 | 469806 | |
3.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 24 | Rose | — | FR | 34mm² | 1 x 0,34 mm² x 6 mm | 0.34 | - | 1 x 0.34 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène + 105°C | 469906 | 1 | 11 | Bague | 6 | - | +105 | 469906 |