Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
470006
Référence pièce
|
---|
470006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Connexion | Code couleur du pays | Section transversale | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Longueur de manchon (mm) | Normes | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | Jaune | — | - | 0,1 - 0,3 mm² | 1 x 0,30 mm² x 6 mm | 0.30 | - | 1 x 0.30 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène + 105°C | 470006 | 1 | 11 | Bague | 6 | - | +105 | 470006 |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Matériau (détails) | Cuivre électrolytique étamé | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bague, le numéro d'article est le suivant: 470006.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 470006.
Configurer
Propriétés de base
Code couleur du pays
Section transversale(mm²)
Normes
AWG max.
Couleur
Connexion
Section transversale
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Longueur de manchon(mm)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
440108.47 |
440110.47 |
440208.47 |
470108 |
470208 |
470308 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Couleur | Connexion | Code couleur du pays | Section transversale | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Longueur de manchon (mm) | Normes | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | Métal | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Non isolée | - | - | 440108.47 | 1 | 8 | Bague | 8 | DIN 46228/1 | - | 440108.47 | |
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | 22 | Métal | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 10 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Non isolée | - | - | 440110.47 | 1 | 10 | Bague | 10 | DIN 46228/1 | - | 440110.47 | |
1.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 20 | Métal | - | DIN | - | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Non isolée | - | - | 440208.47 | 1 | 8 | Bague | 8 | DIN 46228/1 | - | 440208.47 | |
2.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | Blanc | — | DIN | 5 mm² | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène + 105°C | 470108 | 1 | 14 | Bague | 8 | - | +105 | 470108 | |
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 20 | Bleu | — | FR | 0,75 mm² | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène + 105°C | 470208 | 1 | 14 | Bague | 8 | - | +105 | 470208 | |
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 18 | Rouge | — | DIN | 1 mm² | 1 x 1 mm² x 8 mm | 1 | - | 1 x 1 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène + 105°C | 470308 | 1 | 14 | Bague | 8 | - | +105 | 470308 |