Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
460006
Référence pièce
|
---|
460006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Connexion | Code couleur du pays | Section transversale | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Longueur de manchon (mm) | Normes | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | Bleu clair | — | - | - | 1 x 0,25 mm² x 6 mm | 0.25 | 0/30 | 1 x 0.25 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène + 105°C | 460006 | 1 | 11 | Bague | 6 | - | +105 | 460006 |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Matériau (détails) | Cuivre électrolytique étamé | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Code couleur du pays
Section transversale
Normes
AWG max.
Couleur
Connexion
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Longueur de manchon(mm)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles