Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
460408D
Référence pièce
|
---|
460408D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Connexion | Code couleur du pays | Section transversale | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Longueur de manchon (mm) | Normes | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 15 | Rouge | — | DE | - | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.5 mm | 2 x 1.50 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène jusqu'à + 105°C | 460408D | 2 | 16 | Bague double | 8 | - | +105 | 460408D |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Matériau (détails) | Cuivre électrolytique étamé | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bague, le numéro d'article est le suivant: 460408D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 460408D.
Configurer
Propriétés de base
Section transversale
Normes
AWG max.
Couleur
Connexion
Code couleur du pays
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Longueur de manchon(mm)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
440108.47 |
440110.47 |
440208.47 |
460508 |
460509D |
460609 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Couleur | Connexion | Code couleur du pays | Section transversale | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Longueur de manchon (mm) | Normes | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | Métal | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Non isolée | - | - | 440108.47 | 1 | 8 | Bague | 8 | DIN 46228/1 | - | 440108.47 | |
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | 22 | Métal | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 10 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Non isolée | - | - | 440110.47 | 1 | 10 | Bague | 10 | DIN 46228/1 | - | 440110.47 | |
1.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 20 | Métal | - | DIN | - | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Non isolée | - | - | 440208.47 | 1 | 8 | Bague | 8 | DIN 46228/1 | - | 440208.47 | |
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | Bleu | — | DIN | 2,5 mm² | 1 x 2.50 mm² x 8 mm | 2.50 | - | 1 x 2.50 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène + 105°C | 460508 | 1 | 14 | Bague | 8 | - | +105 | 460508 | |
4.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 13 | Bleu | — | DIN | 2 x 2,5 mm² | 2 x 2,50 mm² x 9 mm | 2.50 | - | 2 x 2.50 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène jusqu'à + 105°C | 460509D | 2 | 18 | Bague double | 9 | - | +105 | 460509D | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 | Gris | — | DIN | 4 mm². | 1 x 4 mm² x 9 mm | 4 | - | 1 x 4 | Partiellement isolée | PP | Polypropylène + 105°C | 460609 | 1 | 16 | Bague | 9 | - | +105 | 460609 |