Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
460108D |
460714D |
460814D |
470208D |
470308D |
470408D |
470509D |
470612D |
470814D |
470914D |
490208D |
490814D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 20 | Orange | DE | 2 x 0,5 mm² | 2 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 2 x 0.50 | 460108D | 16 | 8 | 460108D | |
11.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 9 | Noir | DE | 2 x 6 mm² | 2 x 6 mm² x 14 mm | 6 | 2 x 6 | 460714D | 26 | 14 | 460714D | |
17.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 7 | Ivoire | DE | 2 x 10 mm² | 2 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 2 x 10 | 460814D | 24 | 12 | 460814D | |
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 19 | Bleu | FR | 2 x 75 mm² | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 470208D | 16 | 8 | 470208D. | |
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 17 | Rouge | DIN | 2 x 1 mm² | 2 x 1 mm² x 8 mm | 1 | 2 x 1 | 470308D | 16 | 8 | 470308D | |
4.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 15 | Noir | DIN | 2 x 1,5 mm² | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 470408D | 16 | 8 | 470408D | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 13 | Gris | FR | 2 x 2,5 mm² | 2 x 2,50 mm² x 9 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 470509D | 18 | 9 | 470509D | |
11.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 11 | Orange | FR | 2 x 4 mm² | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 2 x 4 | 470612D | 23 | 12 | 470612D | |
19.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 7 | Marron | FR | 2 x 10 mm² | 2 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 2 x 10 | 470814D | 24 | 12 | 470814D | |
21.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 5 | Ivoire | FR | + x 16 mm² | 2 x 16 mm² x 14 mm | 16 | 2 x 16 | 470914D | 29 | 14 | 470914D | |
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 19 | Gris | DIN | 2 x 0,75 mm² | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 490208D | 16 | 8 | 490208D | |
17.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 7 | Rouge | DIN | 2 x 10 mm² | 2 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 2 x 10 | 490814D | 24 | 12 | 490814D |
Loading...
Connexion | — | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'isolation | PP | Isolation (matériau) | Polypropylène jusqu'à + 105°C | Matériau (détails) | Cuivre électrolytique étamé |
Nombre de fils | 2 | Type de produit | Bague double | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Plage de température(°C) | +105 |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Couleur
Code couleur du pays
Section transversale
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles