Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
470408D
Référence pièce
|
---|
470408D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 15 | Noir | DIN | 2 x 1,5 mm² | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 470408D | 16 | 8 | 470408D |
Loading...
Connexion | — | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'isolation | PP | Isolation (matériau) | Polypropylène jusqu'à + 105°C | Matériau (détails) | Cuivre électrolytique étamé |
Nombre de fils | 2 | Type de produit | Bague double | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Plage de température(°C) | +105 |
Vous vous trouvez sur la page de Bague double, le numéro d'article est le suivant: 470408D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 470408D.
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Couleur
Code couleur du pays
Section transversale
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
470108D |
470208D |
470308D |
470509D |
470612D |
470814D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 20 | Blanc | DIN | 2 x 0,5 mm² | 2 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 2 x 0.50 | 470108D | 16 | 8 | 470108D | |
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 19 | Bleu | FR | 2 x 75 mm² | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 470208D | 16 | 8 | 470208D. | |
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 17 | Rouge | DIN | 2 x 1 mm² | 2 x 1 mm² x 8 mm | 1 | 2 x 1 | 470308D | 16 | 8 | 470308D | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 13 | Gris | FR | 2 x 2,5 mm² | 2 x 2,50 mm² x 9 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 470509D | 18 | 9 | 470509D | |
11.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 11 | Orange | FR | 2 x 4 mm² | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 2 x 4 | 470612D | 23 | 12 | 470612D | |
19.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 7 | Marron | FR | 2 x 10 mm² | 2 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 2 x 10 | 470814D | 24 | 12 | 470814D |