Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RIV 163 |
RIV 263 |
RIV 463 |
RIVZN 163 |
RIVZN 263 |
RIVZN 463 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de contact | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Propriétés de surface | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | RIV 163 | 1 | Cuivre | RIV 163 | Cuivre | |
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | RIV 263 | 2 | Étamé | RIV 263 | Connecteurs à Bêche . 6,3 millimètres | |
0.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | RIV 463 | 4 | Cuivre | RIV 463 | Connecteurs à Bêche . 6,3 millimètres | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton étamé | RIVZN 163 | 1 | Étamé | RIVZN 163 | Connecteurs à Bêche . 6,3 millimètres | |
0.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton étamé | RIVZN 263 | 2 | Étamé | RIVZN 263 | Connecteurs à Bêche . 6,3 millimètres | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton étamé | RIVZN 463 | 4 | Cuivre | RIVZN 463 | Connecteurs à Bêche . 6,3 millimètres |
Loading...
Couleur | Métal | Angle de connexion(°) | 180 | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de connecteur(mm) | 6.3 | Section transversale | — | Trou ⌀ | 5.5 + 0.05 mm |
Type d'isolation | Non isolée | Matériau (détails) | Matériau du Rivet = Cuivre. Bouchon = laiton | Type de produit | Connexion à la terre |
Épaisseur de feuillle(mm) | 0.6 - 2.0 | Taille | 6.3 x 0.8 mm | Manchon de soutien | Non |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de contact
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Propriétés de surface
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles