Marqueur Colle (techn.) imprimé【1-5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80-6114-2793-3
80-6114-2794-1
80-6114-2795-8
80-6114-2796-6
80-6114-2797-4
80-6114-2798-2
80-6114-2804-8
7000058782
7000058790
7000058792
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Imprimer N° de pièce du fabricant Nombre de marqueurs Convient à Plage de température
(°C)
Type (divers) Type (marqueurs de câbles pré-imprimés)

16.93 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Blanc/jaune080-6114-2793-375003M Scotchcode-Chiffre "0"Nombres

16.93 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Blanc/jaune180-6114-2794-175003M Scotchcode-Chiffre "1"Nombres

16.93 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Blanc/jaune280-6114-2795-875003M Scotchcode-Chiffre "2"Nombres

16.93 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Blanc/jaune380-6114-2796-675003M Scotchcode-Chiffre "3"Nombres

16.93 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Blanc/jaune480-6114-2797-475003M Scotchcode-Chiffre "4"Nombres

16.93 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Blanc/jaune580-6114-2798-275003M Scotchcode-Numéro 5"Nombres

26.77 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Blanc/jauneL3|L2|L1|N|PE80-6114-2804-8125003M Scotchcode-Symbole L1. L2. L3. N. mise à la terreCaractères spéciaux

63.95 €

1 Disponible 3 jours Rouge0 - 9700005878225000--40 - +121Plateau à instruments/couverts le SCOTCHCODE™Nombres

16.93 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Blanc/jaune7700005879075003M Scotchcode-Chiffre "7"Nombres

16.93 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Blanc/jaune9700005879225003M Scotchcode-Chiffre "9"Nombres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Avec code couleur Oui Température max.(°C) +121 Température min.(°C) -40
Caractéristique du marqueur de câble pré-imprimé auto-adhésif|Rénovable Type de produit Marqueur Colle (techn.) imprimé Série (marqueurs de câbles) Scotchcode
Material Polyamide

Assistance technique