Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
180118 |
180124 |
180126 |
180128 |
180140 |
180144 |
180146 |
180148 |
180160 |
180162 |
180164 |
180166 |
180168 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Hole Ø (mm) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Size | Thread size | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | 0.10 - 0.40 mm² | 0.1 - 0.4 | 0.40 | 3.3 | 180118 | 0.10 | M3 | M3 | 180118 | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Red | 0.50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 4.3 | 180124 | 0.5 | M4 | M4 | 180124 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Red | 0.50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 5.3 | 180126 | 0.5 | M5 | M5 | 180126 | |
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | Red | 0.50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 6.5 | 180128 | 0.5 | M6 | M6 | 180128 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blue | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | 3.2 | 180140 | 1.5 | M3 | M3 | 180140 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blue | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | 4.3 | 180144 | 1.5 | M4 | M4 | 180144 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blue | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | 5.3 | 180146 | 1.5 | M5 | M5 | 180146 | |
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blue | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | 6.5 | 180148 | 1.5 | M5 | M5 | 180148 | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4.3 | 180160 | 4 | M4 | M4 | 180160 | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | 4 - 6 mm² | - | 6 | 5.3 | 180162 | 4 | - | M5 | 180162 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 6.5 | 180164 | 4 | M6 | M6 | 180164 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 8.4 | 180166 | 4 | M8 | M8 | 180166 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 10.5 | 180168 | 4 | M10 | M10 | 180168 |
Loading...
Contact material | Cathode copper. tin plated | Insulation type | Partially insulated | Insulation material | PA |
---|---|---|---|---|---|
Insulation (material) | PA (polyamide). halogen free | Material (details) | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | Product type | U terminal |
RoHS-compliant | Yes | Support sleeve | No | Temperature range(°C) | -60 - +105 |
Configurer
Propriétés de base
Colour
Cross-section range
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Hole Ø(mm)
Manufacturer part #
Min. cross section(mm²)
Size
Thread size
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles