Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
180560
Référence pièce
|
---|
180560 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Hole Ø (mm) | Insulation type | Insulation material | Insulation (material) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Size | Temperature range (°C) | Thread size | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Metal | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 5.3 | Not insulated | - | - | 180560 | - | M5 | - | M5 | 180560 |
Loading...
Contact material | Cathode copper. tin plated | Material (details) | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | Product type | U terminal |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-compliant | Yes | Support sleeve | No |
Vous vous trouvez sur la page de U terminal, le numéro d'article est le suivant: 180560.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 180560.
Configurer
Propriétés de base
Insulation material
Insulation (material)
Min. cross section(mm²)
Temperature range(°C)
Colour
Cross-section range
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Hole Ø(mm)
Insulation type
Manufacturer part #
Size
Thread size
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
180172 |
180174 |
180520 |
180522 |
180524 |
180562 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Colour | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Hole Ø (mm) | Insulation type | Insulation material | Insulation (material) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Size | Temperature range (°C) | Thread size | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Red | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 6.4 | Partially insulated | PA | PA (polyamide). halogen free | 180172 | - | M6 | -60 - +105 | M6 | 180172 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blue | 16 mm² (max) | 10 | 16 | 6.4 | Partially insulated | PA | PA (polyamide). halogen free | 180174 | - | M6 | -60 - +105 | M6 | 180174 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Metal | 0.50 - 1 mm² | - | 1 | 3.2 | Not insulated | - | - | 180520 | 0.5 | - | - | M3 | 180520 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Metal | 0.50 - 1 mm² | - | 1 | 4.3 | Not insulated | - | - | 180522 | 0.5 | - | - | M4 | 180522 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 11 jours | Metal | 0.50 - 1 mm² | - | 1 | 5.3 | Not insulated | - | - | 180524 | 0.5 | - | - | M5 | 180524 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Metal | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 6.5 | Not insulated | - | - | 180562 | - | M6 | - | M6 | 180562 |