Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
180918
Référence pièce
|
---|
180918 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Contact material | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Dimensions | Inside diameter (mm) | Insulation type | Insulation material | Insulation (material) | Manufacturer part # | Material (details) | Min. cross section (mm²) | Outside diameter (mm) | Product size (length) (mm) | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Metal | Copper silver plated | 50 mm² (max) | 50 | 50 | (L x Ø i x Ø e) 48 x 10 x 14 mm | 10 | Not insulated | - | - | 180918 | Tin-plated copper | - | 14 | 48 | - | 180918 |
Loading...
Product type | Butt joint | RoHS-compliant | Yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Joint d'étanchéité, le numéro d'article est le suivant: 180918.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 180918.
Configurer
Propriétés de base
Insulation material
Insulation (material)
Min. cross section(mm²)
Temperature range(°C)
Colour
Contact material
Cross-section range
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Dimensions
Inside diameter(mm)
Insulation type
Manufacturer part #
Material (details)
Outside diameter(mm)
Product size (length)(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
180330 |
180332 |
180334 |
180900 |
180902 |
180920 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Colour | Contact material | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Dimensions | Inside diameter (mm) | Insulation type | Insulation material | Insulation (material) | Manufacturer part # | Material (details) | Min. cross section (mm²) | Outside diameter (mm) | Product size (length) (mm) | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Red | CU-ETP | 0.50 mm² (min) | 0.5 - 1 | - | - | 1.6 | Insulated | PA | PA (polyamide). halogen free | 180330 | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | 0.5 | - | 25 | -60 - +105 | 180330 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blue | CU-ETP | 1.50 mm² (min) | 1.5 - 2.5 | - | - | 2.3 | Insulated | PA | PA (polyamide). halogen free | 180332 | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | 1.5 | - | 25 | -60 - +105 | 180332 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | CU-ETP | 4 mm² (min) | 4 - 6 | - | - | 3.6 | Insulated | PA | PA (polyamide). halogen free | 180334 | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | 4 | - | 27 | -60 - +105 | 180334 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Metal | Copper silver plated | 0.705 mm² (max) | 0.75 | 0.705 | (L x Ø i x Ø e) 15.7 x 1.4 x 3.2 mm | 1.4 | Not insulated | - | - | 180900 | Tin-plated copper | - | 3.2 | 15.7 | - | 180900 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Metal | Copper silver plated | 1.50 mm² (max) | 1.5 | 1.50 | (L x Ø i x Ø e) 14.5 x 1.8 x 3.3 mm | 1.8 | Not insulated | - | - | 180902 | Tin-plated copper | - | 3.3 | 14.5 | - | 180902 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Metal | Copper silver plated | 70 mm² (max) | 70 | 70 | (L x Ø i x Ø e) 52 x 12 x 16.5 mm | 12 | Not insulated | - | - | 180920 | Tin-plated copper | - | 16.5 | 52 | - | 180920 |