Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
180604
Référence pièce
|
---|
180604 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Crimp area (max.) (mm²) | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Pin diameter (mm) | Pin length (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 25 mm² (max) | 25 | 25 | 180604 | - | 7 | 15 | 180604 |
Loading...
Colour | Metal | Contact material | Cathode copper. tin plated | Insulation type | Not insulated |
---|---|---|---|---|---|
Material (details) | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | Product type | Pin terminal | RoHS-compliant | Yes |
Support sleeve | No |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à broche, le numéro d'article est le suivant: 180604.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 180604.
Configurer
Propriétés de base
Min. cross section(mm²)
Crimp area (max.)(mm²)
Cross-section range
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Manufacturer part #
Pin diameter(mm)
Pin length(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
180594 |
180600 |
180602 |
180606 |
180608 |
180610 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Crimp area (max.) (mm²) | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Pin diameter (mm) | Pin length (mm) | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 180594 | 4 | 3.4 | 11 | 180594 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 180600 | - | 4.5 | 11 | 180600 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 180602 | - | 6 | 15 | 180602 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 35 mm² (max) | 35 | 35 | 180606 | - | 8 | 20 | 180606 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 50 mm² (max) | 50 | 50 | 180608 | - | 9.5 | 20 | 180608 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70 | 70 mm² (max) | 70 | 70 | 180610 | - | 11 | 23 | 180610 |