Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
180704
Référence pièce
|
---|
180704 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Connection angle (°) | Contact material | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Hole Ø (mm) | Manufacturer part # | Material (details) | Size | Thread size | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 180 | Copper silver plated | 10 | 10 | 8.5 | 180704 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180704 | - |
Loading...
Product type | Crimp cable lug | RoHS-compliant | Yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Cosses à sertir, le numéro d'article est le suivant: 180704.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 180704.
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
AWG max.
Connection angle(°)
Contact material
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Hole Ø(mm)
Manufacturer part #
Material (details)
Size
Thread size
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
180670 |
180672 |
180674 |
180705 |
180706 |
180709 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Connection angle (°) | Contact material | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Hole Ø (mm) | Manufacturer part # | Material (details) | Size | Thread size | Type (manufacturer type) | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 180 | Copper silver plated | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 180670 | Tin-plated copper | M4 | M4 | 180670 | - | |
0.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 14 | 180 | Copper silver plated | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 180672 | Tin-plated copper | M5 | M5 | 180672 | - | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 180 | Copper silver plated | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 180674 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180674 | - | |
0.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 180 | Copper silver plated | 10 | 10 | 10.5 | 180705 | Tin-plated copper | M10 | M10 | 180705 | - | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 180 | Copper silver plated | 10 | 10 | 13 | 180706 | Tin-plated copper | M12 | M12 | 180706 | - | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 180 | Copper silver plated | 16 | 16 | 5.2 | 180709 | Tin-plated copper | M5 | M5 | 180709 | - |