Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
180670
Référence pièce
|
---|
180670 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Connection angle (°) | Contact material | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Hole Ø (mm) | Manufacturer part # | Material (details) | Size | Thread size | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 180 | Copper silver plated | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 180670 | Tin-plated copper | M4 | M4 | 180670 | - |
Loading...
Product type | Crimp cable lug | RoHS-compliant | Yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Cosses à sertir, le numéro d'article est le suivant: 180670.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 180670.
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
AWG max.
Connection angle(°)
Contact material
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Hole Ø(mm)
Manufacturer part #
Material (details)
Size
Thread size
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
180660 |
180662 |
180664 |
180672 |
180674 |
180676 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Connection angle (°) | Contact material | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Hole Ø (mm) | Manufacturer part # | Material (details) | Size | Thread size | Type (manufacturer type) | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 180 | Copper silver plated | 1.5 | 1.50 | 4.3 | 180660 | Tin-plated copper | M4 | M4 | 180660 | - | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 180 | Copper silver plated | 1.5 | 1.50 | 5.2 | 180662 | Tin-plated copper | M5 | M5 | 180662 | - | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 180 | Copper silver plated | 1.5 | 1.50 | 6.5 | 180664 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180664 | - | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 180 | Copper silver plated | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 180672 | Tin-plated copper | M5 | M5 | 180672 | - | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 180 | Copper silver plated | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 180674 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180674 | - | |
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 180 | Copper silver plated | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 180676 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180676 | - |