Embout de câble thermorétractable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
125365
125374
143556
148844
169471
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Manufacturer part # Product size (length)
(mm)
Product type Type (manufacturer type) Wall thickness (post-shrinkage)
(mm)

35.36 €

1 Disponible 3 jours 12536585Heatshrink cable boot (3-way)SEH3/35-15/B2.5

21.29 €

1 Disponible 3 jours 12537465Heatshrink cable boot (2-way)SEH2/30-10/B1.5

38.57 €

1 Disponible 3 jours 14355680Heatshrink cable boot (4-way)SEH4/35-15/B2.5

21.29 €

1 Disponible 3 jours 14884455Heatshrink cable boot (4-way)SEH4/28-9/B2

20.23 €

1 Disponible 3 jours 16947150Heatshrink cable boot (3-way)SEH3/25-9/B2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adhesive (yes/no) Yes Colour Black Halogen-free Yes
Heatshrink features Solvent-resistant|excellent sealing properties|Chemical-resistant|UV-resistant Material Polyolefin (processed. irradiated) Max. temperature(°C) +135
Min. temperature(°C) -30 RoHS-compliant Yes Shrinkage 3:1
Shrink temperature(°C) +125

Assistance technique