Relais Reed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3205100012
3205100112
3205200021
3205200121
3212100012
3212100112
3212200021
3224100012
3224100112
3224200021
3305100071
3305100171
3312100071
3312100171
3324100171
4205187875
4205187975
4305180075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Connexion (composants) Matériau de contact Type de contact Type à fermeture (semi-conducteurs) Température max.
(°C)
Tension nominale
(V DC)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Caractéristiques du relais Résistance à l'huile
(Ω)
Courant de commutation (max.)
(A)
Tension de commutation (max.)
(V AC)
Tension de commutation (max.)
(V DC)
Capacité de commutation (max.)
(W)
Type (type de fabricant)

3.61 €

1 Disponible 3 jours 5.16.4Circuit impriméIridium1 fabricantDIP 870519.3sans diode de protection5000.5-20010DIP05-1A72-12L

3.93 €

1 Disponible 3 jours 7.5-Circuit impriméIridium1 fabricantDIP 870519.3+ Diode de protection5001-20010DIP05-1A72-12D

6.28 €

1 Disponible 3 jours 7.5-Circuit impriméIridium2 fabricantsDIP 870519.3sans diode de protection2000.5-20010DIP05-2A72-21L

10.56 €

1 Disponible 3 jours 7.5-Circuit impriméIridium2 fabricantsDIP 870519.3+ Diode de protection2000.5-20010DIP05-2A72-21D

3.93 €

1 Disponible 3 jours 5.16.4Circuit impriméIridium1 fabricantDIP 8701219.3sans diode de protection10000.5-20010DIP12-1A72-12L

4.13 €

1 Disponible 3 jours 7.5-Circuit impriméIridium1 fabricantDIP 8701219.3+ Diode de protection10001-20010DIP12-1A72-12D

6.28 €

1 Disponible 24 jours 7.76.9Circuit impriméIridium2 fabricantsDIP 8701219.6sans diode de protection5000.5-20010DIP12-2A72-21L

4.13 €

1 Disponible 3 jours 5.16.4Circuit impriméIridium1 fabricantDIP 8702419.3sans diode de protection20000.5-20010DIP24-1A72-12L

5.23 €

1 Disponible 3 jours 7.5-Circuit impriméIridium1 fabricantDIP 8702419.3+ Diode de protection20001-20010DIP24-1A72-12D

8.40 €

1 Disponible 3 jours 7.5-Circuit impriméIridium2 fabricantsDIP 8702419.3sans diode de protection20000.5-20010DIP24-2A72-21L

3.61 €

1 Disponible 3 jours 7.85.08Circuit impriméIridium1 fabricantSIL 470519.8sans diode de protection5001-20015SIL05-1A72-71L

3.61 €

1 Disponible 3 jours 7.85.08Circuit impriméIridium1 fabricantSIL 470519.8+ Diode de protection5000.5-20010SIL05-1A72-71D

3.61 €

1 Disponible 3 jours 7.85.08Circuit impriméIridium1 fabricantSIL 4701219.8sans diode de protection10001-20015SIL12-1A72-71L

4.13 €

1 Disponible 3 jours 7.85.08Circuit impriméIridium1 fabricantSIL 4701219.8+ Diode de protection10000.5-20010SIL12-1A72-71D

4.13 €

1 Disponible 3 jours 7.85.08Circuit impriméIridium1 fabricantSIL 4702419.8+ Diode de protection20000.5200-10SIL24-1A72-71D

4.45 €

1 Disponible 3 jours 6.83.81Circuit impriméRhodium1 fabricantSIP 470515.2+ Diode de protection5000.5-20010MS05-1A87-75DHR

4.45 €

1 Disponible 3 jours 6.83.81Circuit impriméRhodium1 fabricantSIP 470515.2sans diode de protection5000.5-20010MS05-1A87-75LHR

8.40 €

1 Disponible 3 jours -3.6Broche à souder-1 fabricantSIL8556.85--0.5170-10UMS05-1A80-75L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min.(°C) -20 Type de produit Relais Reed

Assistance technique