Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4305180075
Référence pièce
|
---|
4305180075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Connexion (composants) | Matériau de contact | Type de contact | Type à fermeture (semi-conducteurs) | Température max. (°C) | Tension nominale (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (max.) (W) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3.6 | Broche à souder | - | 1 fabricant | SIL | 85 | 5 | 6.85 | - | - | 0.5 | 170 | - | 10 | UMS05-1A80-75L |
Loading...
Température min.(°C) | -20 | Type de produit | Relais Reed |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Relais Reed, le numéro d'article est le suivant: 4305180075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4305180075.
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Matériau de contact
Caractéristiques du relais
Résistance à l'huile(Ω)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Largeur de la dimension(mm)
Connexion (composants)
Type de contact
Type à fermeture (semi-conducteurs)
Température max.(°C)
Tension nominale(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Capacité de commutation (max.)(W)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3205100012 |
3205100112 |
3205200021 |
3205200121 |
3212100012 |
3212100112 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Connexion (composants) | Matériau de contact | Type de contact | Type à fermeture (semi-conducteurs) | Température max. (°C) | Tension nominale (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (max.) (W) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.1 | 6.4 | Circuit imprimé | Iridium | 1 fabricant | DIP 8 | 70 | 5 | 19.3 | sans diode de protection | 500 | 0.5 | - | 200 | 10 | DIP05-1A72-12L | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.5 | - | Circuit imprimé | Iridium | 1 fabricant | DIP 8 | 70 | 5 | 19.3 | + Diode de protection | 500 | 1 | - | 200 | 10 | DIP05-1A72-12D | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.5 | - | Circuit imprimé | Iridium | 2 fabricants | DIP 8 | 70 | 5 | 19.3 | sans diode de protection | 200 | 0.5 | - | 200 | 10 | DIP05-2A72-21L | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.5 | - | Circuit imprimé | Iridium | 2 fabricants | DIP 8 | 70 | 5 | 19.3 | + Diode de protection | 200 | 0.5 | - | 200 | 10 | DIP05-2A72-21D | |
4.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.1 | 6.4 | Circuit imprimé | Iridium | 1 fabricant | DIP 8 | 70 | 12 | 19.3 | sans diode de protection | 1000 | 0.5 | - | 200 | 10 | DIP12-1A72-12L | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.5 | - | Circuit imprimé | Iridium | 1 fabricant | DIP 8 | 70 | 12 | 19.3 | + Diode de protection | 1000 | 1 | - | 200 | 10 | DIP12-1A72-12D |