Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
18 2214
Référence pièce
|
---|
18 2214 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Colour | Connector features | Country colour code | Cross-section x Length | Cross section (per pin/core) (mm²) | Cross section (based on core number) (mm²) | Insulation (material) | Manufacturer part # | Material (details) | Product size (length) (mm) | Sleeve length (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8 | Ivory | - | DE | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | - | 18 2214 | - | 22 | 12 | 18 2214 |
Loading...
Contact material | CU-ETP | Insulation type | Partially insulated | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
No. of leads | 1 | Product type | Ferrule | RoHS-compliant | Yes |
Temperature range(°C) | -35 - +105 |
Vous vous trouvez sur la page de Virole, le numéro d'article est le suivant: 18 2214.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 18 2214.
Configurer
Propriétés de base
Connector features
Insulation (material)
Material (details)
AWG max.
Colour
Country colour code
Cross-section x Length
Cross section (per pin/core)(mm²)
Cross section (based on core number)(mm²)
Manufacturer part #
Product size (length)(mm)
Sleeve length(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
18 0946 |
18 0948 |
18 0949 |
18 2218 |
18 2242 |
18 2244 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Colour | Connector features | Country colour code | Cross-section x Length | Cross section (per pin/core) (mm²) | Cross section (based on core number) (mm²) | Insulation (material) | Manufacturer part # | Material (details) | Product size (length) (mm) | Sleeve length (mm) | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 18 | Red | - | DIN | 1 x 1 mm² x 12 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 0946 | - | 18 | 12 | 180946 | |
3.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | Black | - | DIN | 1 x 1.50 mm² x 10 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 0948 | - | 16 | 10 | 180948 | |
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | Black | - | DIN | 1 x 1.50 mm² x 12 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 0949 | - | 18 | 12 | 18 0949 | |
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 6 | Green | - | DE | 1 x 16 mm² x 12 mm | 16 | 1 x 16 | - | 18 2218 | - | 24 | 12 | 182218 | |
3.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 20 | White | - | DE | 1 x 0.75 mm² x 12 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 18 2242 | - | 18 | 12 | 182242 | |
2.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 18 | Yellow | - | DE | 1 x 1 mm² x 6 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 2244 | - | 12 | 6 | 182244 |