Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
18 2352
Référence pièce
|
---|
18 2352 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Colour | Connector features | Country colour code | Cross-section x Length | Cross section (per pin/core) (mm²) | Cross section (based on core number) (mm²) | Insulation (material) | Manufacturer part # | Material (details) | Product size (length) (mm) | Sleeve length (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | Yellow | - | DIN | 1 x 6 mm² x 18 mm | 6 | 1 x 6 | Polypropylene | 18 2352 | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | 26 | 18 | 182352 |
Loading...
Contact material | CU-ETP | Insulation type | Partially insulated | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
No. of leads | 1 | Product type | Ferrule | RoHS-compliant | Yes |
Temperature range(°C) | -35 - +105 |
Vous vous trouvez sur la page de Virole, le numéro d'article est le suivant: 18 2352.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 18 2352.
Configurer
Propriétés de base
Connector features
AWG max.
Colour
Country colour code
Cross-section x Length
Cross section (per pin/core)(mm²)
Cross section (based on core number)(mm²)
Insulation (material)
Manufacturer part #
Material (details)
Product size (length)(mm)
Sleeve length(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
18 0946 |
18 0948 |
18 0949 |
18 2354 |
18 2356 |
18 2360 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Colour | Connector features | Country colour code | Cross-section x Length | Cross section (per pin/core) (mm²) | Cross section (based on core number) (mm²) | Insulation (material) | Manufacturer part # | Material (details) | Product size (length) (mm) | Sleeve length (mm) | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 18 | Red | - | DIN | 1 x 1 mm² x 12 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 0946 | - | 18 | 12 | 180946 | |
3.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | Black | - | DIN | 1 x 1.50 mm² x 10 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 0948 | - | 16 | 10 | 180948 | |
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | Black | - | DIN | 1 x 1.50 mm² x 12 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 0949 | - | 18 | 12 | 18 0949 | |
5.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8 | Red | - | DIN | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | Polypropylene | 18 2354 | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | 22 | 12 | 18 2354 | |
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 8 | Red | - | DIN | 1 x 10 mm² x 18 mm | 10 | 1 x 10 | Polypropylene | 18 2356 | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | 28 | 18 | 18 2356 | |
8.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 6 | Blue | - | DIN | 1 x 16 mm² x 18 mm | 16 | 1 x 16 | Polypropylene | 18 2360 | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | 28 | 18 | 182360 |