Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
18 2470
Référence pièce
|
---|
18 2470 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Colour | Country colour code | Cross-section x Length | Cross section (per pin/core) (mm²) | Cross section (based on core number) (mm²) | Manufacturer part # | Product size (length) (mm) | Sleeve length (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 15 | Black | DIN | 2 x 1.50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 18 2470 | 16 | 8 | 182470 |
Loading...
Contact material | CU-ETP | Insulation type | Partially insulated | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
No. of leads | 2 | Product type | Twin ferrule | RoHS-compliant | Yes |
Temperature range(°C) | -35 - +105 |
Vous vous trouvez sur la page de Virole jumelle, le numéro d'article est le suivant: 18 2470.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 18 2470.
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Colour
Country colour code
Cross-section x Length
Cross section (per pin/core)(mm²)
Cross section (based on core number)(mm²)
Manufacturer part #
Product size (length)(mm)
Sleeve length(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
18 2410 |
18 2412 |
18 2414 |
18 2472 |
18 2474 |
18 2476 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Colour | Country colour code | Cross-section x Length | Cross section (per pin/core) (mm²) | Cross section (based on core number) (mm²) | Manufacturer part # | Product size (length) (mm) | Sleeve length (mm) | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 15 | Black | DIN | 2 x 1.50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 18 2410 | 16 | 8 | 182410 | |
6.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 15 | Black | DIN | 2 x 1.50 mm² x 12 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 18 2412 | 20 | 12 | 182412 | |
5.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 13 | Grey | FR | 2 x 2.50 mm² x 10 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 18 2414 | 18.5 | 10 | 182414 | |
6.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 15 | Black | DIN | 2 x 1.50 mm² x 10 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 18 2472 | 20 | 10 | 182472 | |
6.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 13 | Blue | DIN | 2 x 2.50 mm² x 10 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 18 2474 | 18.5 | 10 | 182474 | |
5.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 13 | Blue | DIN | 2 x 2.50 mm² x 13 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 18 2476 | 21.5 | 13 | 182476 |