Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RTM2603-BR/B
Dimension largeur l(mm) | 381 | Dimension verticale H(mm) | 55 | Colour | White |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acrylonitrile butadiene styrene | Product size (length)(mm) | 210 | Product type | Desk casing |
RoHS-compliant | Yes | Type (manufacturer type) | RTM2603-BR/B |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de bureau, le numéro d'article est le suivant: RTM2603-BR/B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RTM2603-BR/B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles