Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2890032302
Référence pièce
|
---|
2890032302 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Cable type | Certification | Halogen-free | Heatshrink features | Manufacturer part # | Material | Nominal diameter (pre-shrinkage) (mm) | Nominal diameter (post-shrinkage) (mm) | Shrinkage | Shrink temperature (°C) | Standards | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) | Wall thickness (post-shrinkage) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | - | No | Thin-walled|Flame-retardant | 2890032302 | Polyolefin (iradiated) | 3.20 | 1.60 | 2:1 | +110 | - | - | 2890032302 | 0.50 |
Loading...
Product type | Heatshrink w/o adhesive | RoHS-compliant | Yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Thermorétractable sans adhésif, le numéro d'article est le suivant: 2890032302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2890032302.
Configurer
Propriétés de base
Cable type
Certification
Standards
Temperature range(°C)
Type
Color
Halogen-free
Heatshrink features
Manufacturer part #
Material
Nominal diameter (pre-shrinkage)(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)(mm)
Shrinkage
Shrink temperature(°C)
Type (manufacturer type)
Wall thickness (post-shrinkage)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2210048952 |
2210064952 |
2210095952 |
2890032502 |
2890032902 |
2890032952 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Cable type | Certification | Halogen-free | Heatshrink features | Manufacturer part # | Material | Nominal diameter (pre-shrinkage) (mm) | Nominal diameter (post-shrinkage) (mm) | Shrinkage | Shrink temperature (°C) | Standards | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) | Wall thickness (post-shrinkage) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | - | No | Printable | 2210048952 | Polyolefin (processed. irradiated) | 4.80 | 2.40 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210048952 | 0.55 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | - | No | Printable | 2210064952 | Polyolefin (processed. irradiated) | 6.40 | 3.20 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210064952 | 0.65 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | - | No | Printable | 2210095952 | Polyolefin (processed. irradiated) | 9.50 | 4.70 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210095952 | 0.65 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | - | - | No | Thin-walled|Flame-retardant | 2890032502 | Polyolefin (iradiated) | 3.20 | 1.60 | 2:1 | +110 | - | - | 2890032502 | 0.50 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | - | No | Thin-walled|Flame-retardant | 2890032902 | Polyolefin (iradiated) | 3.20 | 1.60 | 2:1 | +110 | - | - | 2890032902 | 0.50 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | - | No | Thin-walled|Flame-retardant | 2890032952 | Polyolefin (iradiated) | 3.20 | 1.60 | 2:1 | +110 | - | - | 2890032952 | 0.50 |