Jeu de gaines thermorétractables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2810016902CO
2810024902CO
2810032902CO
2810048902CO
2810095902CO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Manufacturer part # Nominal diameter (pre-shrinkage)
(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)
(mm)
Type (manufacturer type)

4.71 €

1 Disponible 3 jours 2810016902CO1.600.802810016902CO

5.75 €

1 Disponible 3 jours 2810024902CO2.401.202810024902CO

5.75 €

1 Disponible 3 jours 2810032902CO3.201.602810032902CO

5.75 €

1 Disponible 3 jours 2810048902CO4.802.402810048902CO

7.88 €

1 Disponible 3 jours 2810095902CO9.504.702810095902CO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blanc Halogen-free No Heatshrink features Flame-retardant
Material (details) Polyolefin Material Polyolefin (processed. irradiated) Product type Heatshrink set
RoHS-compliant Yes Shrinkage 2:1 Shrink temperature(°C) +200|+110
Temperature range(°C) -40 - + 105 ºC

Assistance technique