Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2810048952CO
Référence pièce
|
---|
2810048952CO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Heatshrink features | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Nominal diameter (pre-shrinkage) (mm) | Nominal diameter (post-shrinkage) (mm) | Shrink temperature (°C) | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Flame-retardant | 2810048952CO | Polyolefin | Polyolefin (processed. irradiated) | 4.80 | 2.40 | +200|+110 | -40 - + 105 ºC | 2810048952CO |
Loading...
Halogen-free | No | Product type | Heatshrink set | RoHS-compliant | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Shrinkage | 2:1 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de gaines thermorétractables, le numéro d'article est le suivant: 2810048952CO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2810048952CO.
Configurer
Propriétés de base
Type
Color
Heatshrink features
Manufacturer part #
Material (details)
Material
Nominal diameter (pre-shrinkage)(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)(mm)
Shrink temperature(°C)
Temperature range(°C)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2810024952CO |
2810032302CO |
2810032502CO |
2810064302CO |
2810064952CO |
2810095952CO |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Heatshrink features | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Nominal diameter (pre-shrinkage) (mm) | Nominal diameter (post-shrinkage) (mm) | Shrink temperature (°C) | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Flame-retardant | 2810024952CO | Polyolefin | Polyolefin (processed. irradiated) | 2.40 | 1.20 | +200|+110 | -40 - + 105 ºC | 2810024952CO | |
5.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge | Flame-retardant | 2810032302CO | Polyolefin | Polyolefin (processed. irradiated) | 3.20 | 1.60 | +200|+110 | -40 - + 105 ºC | 2810032302CO | |
4.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bleu | Flame-retardant | 2810032502CO | Polyolefin | Polyolefin (processed. irradiated) | 3.20 | 1.60 | +200|+110 | -40 - + 105 ºC | 2810032502CO | |
6.28 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge | Flame-retardant | 2810064302CO | Polyolefin | Polyolefin (processed. irradiated) | 6.40 | 3.20 | +200|+110 | -40 - + 105 ºC | 2810064302CO | |
6.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Flame-retardant | 2810064952CO | Polyolefin | Polyolefin (processed. irradiated) | 6.40 | 3.20 | +200|+110 | -40 - + 105 ºC | 2810064952CO | |
8.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Flame-retardant | 2810095952CO | Polyolefin | Polyolefin (processed. irradiated) | 9.50 | 4.70 | +200|+110 | -40 - + 105 ºC | 2810095952CO |